Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0021 kr - 5,4629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4803 kr - 4,9049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3,553 kr - 3,8576 kr | 900 I lager |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,1729 kr - 4,5536 kr | 400 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,1729 kr - 4,5536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 2,5996 kr - 2,8438 kr | 500 I lager |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5,3149 kr - 5,7688 kr | 800 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta