Meny Sök

Kragplugg M4 8.0 mm Orange LDPE

Denna orange kragplugg av LDPE är självgängande och mycket tålig tack vare den tjocka väggen. Det gör att den är svår att lossa och därför perfekt vid sandblästring.
Essentra artikelnummer:

10255971

Tillverkarens artikelnummer:

464113

1250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,8596 kr
2500 + 0,5345 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

214,90 kr

250 x 0,8596 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 8.0 mm
d 2.9 mm
d1 3.9 mm
h 15.0 mm
Material LDPE
Färg Orange
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss