10153284
CSP4-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,1885 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Typ | Stift |
| Kroppens diameter | 0.295 in |
| Kroppens diameter | 7.5 mm |
| Håldiameter A | 0.197 in |
| Håldiameter A | 5.0 mm |
| Längd på distans | 0.197 in |
| Längd på distans | 5.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta