Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Lätt att skruvas på plats. Klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C med upprätthållen lastkapacitet. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20264444

Tillverkarens artikelnummer:

20264444

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 583,8268 kr
10 - 19 1 425,3964 kr
20 - 49 1 346,3006 kr
50 + 1 267,0854 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 583,83 kr

1 x 1 583,8268 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 40.7
l2 66.0
d4 70.0
a1 6.0
Vikt g 785.0
a2 3.0
l3 35.0
w1 22.0
w2 18.0
Dyn. load C max. kN 54.0
Static load C0 max. kN 141.8
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss