Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 25.0 94.0 M24 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Lätt att skruvas på plats. Klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C med upprätthållen lastkapacitet. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20264000

Tillverkarens artikelnummer:

20264000

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 443,5573 kr
10 - 19 1 299,2255 kr
20 - 49 1 227,0596 kr
50 + 1 154,8936 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 443,56 kr

1 x 1 443,5573 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 42.85
l2 57.0
d4 60.0
a1 15.0
Vikt g 630.0
a2 10.0
l3 30.0
w1 31.0
w2 22.00
Dyn. load C max. kN 45.3
Static load C0 max. kN 118.6
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss