20265021
20265021
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 3 460,0213 kr |
10 - 19 | 3 114,0072 kr |
20 - 49 | 2 941,0002 kr |
50 + | 2 767,9931 kr |
Handgänga | Right Hand |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 124.0 |
d2 | M24x2.0 |
d3 | 42.85 |
d4 | 60.0 |
d5 | 33.5 |
d6 | 42.0 |
l2 | 42.0 |
Vikt g | 705.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.0 |
A/F | 36.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 45.4 |
Static load C0 max. kN | 87.0 |
Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta