20264987
20264987
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 176,40 kr |
| 10 - 19 | 1 058,7122 kr |
| 20 - 49 | 999,9281 kr |
| 50 + | 941,1439 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 85.0 |
| d2 | M16x1.5 |
| d3 | 28.57 |
| d4 | 42.0 |
| d5 | 22.0 |
| d6 | 27.0 |
| l2 | 28.0 |
| Vikt g | 233.0 |
| l3 | 22.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.0 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 8.5 |
| Dyn. load C max. kN | 22.4 |
| Static load C0 max. kN | 43.7 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta