Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M5 Rostfritt stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20264895

Tillverkarens artikelnummer:

20264895

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 471,1096 kr
10 - 19 424,0345 kr
20 - 49 400,4969 kr
50 + 376,8399 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

471,11 kr

1 x 471,1096 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
d1 5.0
l1 36.0
d2 M5
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Vikt g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.0
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 7.9
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss