Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 20.0 102.0 M20x1.5 Rostfritt stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av rostfritt stål
Essentra artikelnummer:

20264840

Tillverkarens artikelnummer:

20264840

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 614,9741 kr
10 - 19 1 453,5136 kr
20 - 49 1 372,7834 kr
50 + 1 291,9301 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 614,97 kr

1 x 1 614,9741 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
d1 20.0
l1 102.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Vikt g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.0
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.8
Static load C0 max. kN 60.3
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss