20264789
20264789
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 722,4955 kr |
| 10 - 19 | 650,2101 kr |
| 20 - 49 | 614,1272 kr |
| 50 + | 578,0442 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 12.0 |
| l1 | 66.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 22.22 |
| d4 | 32.0 |
| d5 | 17.5 |
| d6 | 22.0 |
| l2 | 22.0 |
| Vikt g | 109.0 |
| l3 | 16.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 12.0 |
| A/F | 19.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 12.4 |
| Static load C0 max. kN | 24.5 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta