Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel rörform | Färg | Material | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,70 kr - 282,70 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 491,9361 kr - 491,9361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 491,9361 kr - 491,9361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 522,138 kr - 522,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 775,3164 kr - 775,3164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 513,8393 kr - 513,8393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 279,8431 kr - 279,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 486,3583 kr - 486,3583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 284,0605 kr - 284,0605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 519,0089 kr - 519,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 488,535 kr - 488,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta