Meny Sök

Kopplingsklämma med bottenplatta

I produktion

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel rörform Färg Material Håldiameter Ytterdiameter Köp
282,70 kr - 282,70 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
491,9361 kr - 491,9361 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
32.0 mm
32.0 mm
491,9361 kr - 491,9361 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
521,8659 kr - 521,8659 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
42.0 mm
42.0 mm
522,138 kr - 522,138 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
775,3164 kr - 775,3164 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
60.0 mm
60.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
20.0 mm
20.0 mm
513,8393 kr - 513,8393 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
42.0 mm
42.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
25.0 mm
25.0 mm
279,8431 kr - 279,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
20.0 mm
20.0 mm
486,3583 kr - 486,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
40.0 mm
40.0 mm
284,0605 kr - 284,0605 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
25.0 mm
25.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
25.0 mm
25.0 mm
519,0089 kr - 519,0089 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
45.0 mm
45.0 mm
554,9246 kr - 554,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
488,535 kr - 488,535 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
32.0 mm
32.0 mm
555,6049 kr - 555,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
554,9246 kr - 554,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
554,9246 kr - 554,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
  • av 5
Kopplingsklämma med bottenplatta M8 30.0 mm 30.0 mm Grå

10495476

Prisintervall
282,70 kr - 282,70 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 32.0 mm 32.0 mm Grå

10495513

Prisintervall
491,9361 kr - 491,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10495551

Prisintervall
491,9361 kr - 491,9361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 42.0 mm 42.0 mm Grå

10495599

Prisintervall
521,8659 kr - 521,8659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 48.0 mm 48.0 mm Svart

10495643

Prisintervall
522,138 kr - 522,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 60.0 mm 60.0 mm Svart

10495704

Prisintervall
775,3164 kr - 775,3164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 20.0 mm 20.0 mm Grå

10495322

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 42.0 mm 42.0 mm Grå

10495025

Prisintervall
513,8393 kr - 513,8393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Svart

10495193

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
M8 N/A 20.0 mm (DIA) Grå

10494707

Prisintervall
279,8431 kr - 279,8431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10494820

Prisintervall
486,3583 kr - 486,3583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Svart

10494738

Prisintervall
284,0605 kr - 284,0605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Grå

10495346

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 45.0 mm 45.0 mm Svart

10495056

Prisintervall
519,0089 kr - 519,0089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 45.0 mm 45.0 mm Grå

10495407

Prisintervall
554,9246 kr - 554,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 32.0 mm 32.0 mm Svart

10494790

Prisintervall
488,535 kr - 488,535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 48.0 mm 48.0 mm Svart

10495292

Prisintervall
555,6049 kr - 555,6049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10495223

Prisintervall
554,9246 kr - 554,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 45.0 mm 45.0 mm Grå

10495261

Prisintervall
554,9246 kr - 554,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 30.0 mm 30.0 mm Svart

10495377

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090