Meny Sök

Kopplingsklämma med bottenplatta

I produktion

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel rörform Färg Material Håldiameter Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
42.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
48.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
42.0 mm
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
25.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
60.0 mm
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
30.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
60.0 mm
60.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
20.0 mm
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
32.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
25.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
50.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
35.0 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
55.0 mm
55.0 mm
  • av 5
Kopplingsklämma med fläns M10 42.0 mm 42.0 mm Grå

10495247


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 48.0 mm 48.0 mm Grå

10495063


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495391


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 45.0 mm 45.0 mm Svart

10495278


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 42.0 mm 42.0 mm Svart

10495032


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Grå

10495186


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 60.0 mm 60.0 mm Svart

10495155


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 30.0 mm 30.0 mm Svart

10494752


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 60.0 mm 60.0 mm Grå

10495698


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 48.0 mm 48.0 mm Grå

10495636


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 50.0 mm 50.0 mm Svart

10495421


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 30.0 mm 30.0 mm Grå

10495360


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 50.0 mm 50.0 mm Svart

10495667


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 20.0 mm 20.0 mm Svart

10495339


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 32.0 mm 32.0 mm Grå

10494783


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10495384


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Grå

10494721


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 50.0 mm 50.0 mm Svart

10495094


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 35.0 mm 35.0 mm Svart

10494813


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    35.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 55.0 mm 55.0 mm Grå

10495124


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090