Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365,8063 kr - 423,0269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Grå
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 247,4162 kr - 289,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
Svart
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 103,546 kr - 119,6485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
Vit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 193,4137 kr - 197,331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Vit
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 402,264 kr - 402,264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.055 in
230.0 mm
|
Grå
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 365,8063 kr - 423,0269 kr | 8 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 134,7188 kr - 155,9464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 87,1963 kr - 101,873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Grå
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 926,8651 kr - 926,8651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.598 in
320.0 mm
|
Grå
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 406,7452 kr - 406,7452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 138,8988 kr - 141,6735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Vit
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 155,8627 kr - 182,3856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 87,1963 kr - 101,873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 926,8651 kr - 926,8651 kr | 2 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
Svart
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 103,546 kr - 119,6485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
Svart
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 187,4306 kr - 216,5922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 244,7619 kr - 286,2004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
Grå
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 155,8627 kr - 182,3856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 365,8063 kr - 423,0269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Vit
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 440,9751 kr - 450,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
Vit
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta