Meny Sök

Kopplingsboxar

I lager

Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Allt material Total höjd Köp
130,7949 kr - 151,4042 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Svart
85.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
84,6565 kr - 98,9058 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Grå
110.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
899,869 kr - 899,869 kr Fråga angående leveranstidhär
320.0 mm
Grå
250.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
135.0 mm
394,8982 kr - 394,8982 kr Fråga angående leveranstidhär
230.0 mm
Svart
180.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
88.0 mm
355,1517 kr - 410,7057 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Grå
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
100,5301 kr - 116,1636 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
Vit
76.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
187,7803 kr - 191,5834 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Vit
110.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
5.0 mm
390,5475 kr - 390,5475 kr Fråga angående leveranstidhär
230.0 mm
Grå
180.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
88.0 mm
240,2099 kr - 281,20 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
Svart
145.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
84.0 mm
428,1311 kr - 436,935 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
Vit
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
82.0 mm
100,5301 kr - 116,1636 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
Svart
76.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
355,1517 kr - 410,7057 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Vit
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
134,8532 kr - 137,5471 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Vit
85.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
151,323 kr - 177,0733 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Grå
120.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
71.0 mm
84,6565 kr - 98,9058 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
110.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
899,869 kr - 899,869 kr 2 I lager
320.0 mm
Svart
250.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
135.0 mm
181,9715 kr - 210,2836 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
110.0 mm
Polypropen
54.5 mm
237,6328 kr - 277,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
Grå
145.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
84.0 mm
151,323 kr - 177,0733 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Svart
120.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
71.0 mm
355,1517 kr - 410,7057 kr 18 I lager
160.0 mm
Svart
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
  • av 2
Kopplingsbox T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Svart

10402627

Prisintervall
151,4042 kr - 130,7949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 12.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    85.0 mm
Kapslingsbox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Grå

10402696

Prisintervall
98,9058 kr - 84,6565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grå

10402733

Prisintervall
899,869 kr - 899,869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    135.0 mm
  • Total bredd
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Svart

10402771

Prisintervall
394,8982 kr - 394,8982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Total bredd
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grå

10402665

Prisintervall
410,7057 kr - 355,1517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Vit

10402603

Prisintervall
116,1636 kr - 100,5301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 14.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
Kopplingsbox T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Vit

10629406

Prisintervall
191,5834 kr - 187,7803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grå

10402726

Prisintervall
390,5475 kr - 390,5475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Total bredd
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Svart

10402764

Prisintervall
281,20 kr - 240,2099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    84.0 mm
  • Total bredd
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Vit

10640081

Prisintervall
436,935 kr - 428,1311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    82.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Svart

10402597

Prisintervall
116,1636 kr - 100,5301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 14.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Vit

10402689

Prisintervall
410,7057 kr - 355,1517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Vit

10632154

Prisintervall
137,5471 kr - 134,8532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    85.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Grå

10402702

Prisintervall
177,0733 kr - 151,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    71.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Svart

10402740

Prisintervall
98,9058 kr - 84,6565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Svart

10402948

Prisintervall
899,869 kr - 899,869 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    135.0 mm
  • Total bredd
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Svart

10402641

Prisintervall
210,2836 kr - 181,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropen
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 17.0 mm
  • Total höjd
    54.5 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
Kapslingsbox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grå

10402719

Prisintervall
277,8644 kr - 237,6328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    84.0 mm
  • Total bredd
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Svart

10402757

Prisintervall
177,0733 kr - 151,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    71.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Svart

10402672

Prisintervall
410,7057 kr - 355,1517 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790