Meny Sök

Kopplingsboxar

I lager

Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Allt material Total höjd Köp
365,8063 kr - 423,0269 kr 8 I lager
160.0 mm
Svart
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
134,7188 kr - 155,9464 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Svart
85.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
87,1963 kr - 101,873 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Grå
110.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
926,8651 kr - 926,8651 kr Fråga angående leveranstidhär
320.0 mm
Grå
250.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
135.0 mm
406,7452 kr - 406,7452 kr Fråga angående leveranstidhär
230.0 mm
Svart
180.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
88.0 mm
440,9751 kr - 450,0431 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
Vit
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
82.0 mm
103,546 kr - 119,6485 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
Svart
76.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
187,4306 kr - 216,5922 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
110.0 mm
Polypropen
54.5 mm
244,7619 kr - 286,2004 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
Grå
145.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
84.0 mm
155,8627 kr - 182,3856 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Svart
120.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
71.0 mm
365,8063 kr - 423,0269 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Grå
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
103,546 kr - 119,6485 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
Vit
76.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
155,8627 kr - 182,3856 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Grå
120.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
71.0 mm
87,1963 kr - 101,873 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
110.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
926,8651 kr - 926,8651 kr 2 I lager
320.0 mm
Svart
250.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
135.0 mm
138,8988 kr - 141,6735 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Vit
85.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
51.0 mm
193,4137 kr - 197,331 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Vit
110.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
5.0 mm
402,264 kr - 402,264 kr Fråga angående leveranstidhär
230.0 mm
Grå
180.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
88.0 mm
247,4162 kr - 289,636 kr Fråga angående leveranstidhär
165.0 mm
Svart
145.0 mm
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
84.0 mm
365,8063 kr - 423,0269 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
Vit
140.0 mm
Polypropylen;termoplastisk elastomer
81.0 mm
  • av 2
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Svart

10402672

Prisintervall
423,0269 kr - 365,8063 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Svart

10402627

Prisintervall
155,9464 kr - 134,7188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 12.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    85.0 mm
Kapslingsbox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Grå

10402696

Prisintervall
101,873 kr - 87,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grå

10402733

Prisintervall
926,8651 kr - 926,8651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    135.0 mm
  • Total bredd
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Svart

10402771

Prisintervall
406,7452 kr - 406,7452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Total bredd
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Vit

10640081

Prisintervall
450,0431 kr - 440,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    82.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Svart

10402597

Prisintervall
119,6485 kr - 103,546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 14.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
Kopplingsbox T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Svart

10402641

Prisintervall
216,5922 kr - 187,4306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropen
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 17.0 mm
  • Total höjd
    54.5 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
Kapslingsbox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grå

10402719

Prisintervall
286,2004 kr - 244,7619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    84.0 mm
  • Total bredd
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Svart

10402757

Prisintervall
182,3856 kr - 155,8627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    71.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grå

10402665

Prisintervall
423,0269 kr - 365,8063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Vit

10402603

Prisintervall
119,6485 kr - 103,546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 14.0 mm
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
Kapslingsbox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Grå

10402702

Prisintervall
182,3856 kr - 155,8627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    71.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Svart

10402740

Prisintervall
101,873 kr - 87,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Svart

10402948

Prisintervall
926,8651 kr - 926,8651 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    135.0 mm
  • Total bredd
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Vit

10632154

Prisintervall
141,6735 kr - 138,8988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    51.0 mm
  • Total bredd
    85.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Vit

10629406

Prisintervall
197,331 kr - 193,4137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grå

10402726

Prisintervall
402,264 kr - 402,264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Total bredd
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kapslingsbox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Svart

10402764

Prisintervall
289,636 kr - 247,4162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Total höjd
    84.0 mm
  • Total bredd
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Vit

10402689

Prisintervall
423,0269 kr - 365,8063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Total höjd
    81.0 mm
  • Total bredd
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790