Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Knopphöjd | Hålstorlek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339,2518 kr - 859,8231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 195,4551 kr - 513,0563 kr | 10 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10208823 | 149,4332 kr - 392,3407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 165,2254 kr - 433,7301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta