Meny Sök

Kontrollknoppar - med markering

I lager

Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Knopphöjd Hålstorlek Köp
195,4551 kr - 513,0563 kr 10 I lager
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
10208823 149,4332 kr - 392,3407 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
339,2518 kr - 859,8231 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
165,2254 kr - 433,7301 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
Kontrollvred 34.0 mm 8.0 mm Aluminium Svart

10208847

Prisintervall
513,0563 kr - 195,4551 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Knoppdiameter
    34.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
Kontrollvred 22.0 mm 5.0 mm Aluminium Svart

10208823

Prisintervall
392,3407 kr - 149,4332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
Kontrollvred 42.0 mm 10.0 mm Aluminium Svart

10208854

Prisintervall
859,8231 kr - 339,2518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    42.0 mm
  • Knopphöjd
    23.0 mm
Kontrollvred 27.0 mm 5.0 mm Aluminium Svart

10208830

Prisintervall
433,7301 kr - 165,2254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    27.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm