Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 064,404 kr - 1 064,404 kr | 125 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 324,8879 kr - 6 692,4551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2 303,9206 kr - 11 802,6674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 105,1314 kr - 105,1314 kr | 209 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 190,1644 kr - 266,2302 kr | 44 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10206980 | 289,7634 kr - 401,0567 kr | 77 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 491,1816 kr - 491,1816 kr | 101 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 396,9255 kr - 396,9255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 256,0039 kr - 256,0039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 498,117 kr - 498,117 kr | 6 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 77,2435 kr - 108,1409 kr | 61 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 90,2581 kr - 117,9844 kr | 157 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 118,8528 kr - 166,3939 kr | 78 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 798,6744 kr - 9 085,7178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 95,2429 kr - 131,824 kr | 184 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 278,1371 kr - 389,3919 kr | 211 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 313,8145 kr - 439,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 255,5443 kr - 357,762 kr | 129 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 340,1172 kr - 500,1724 kr | 153 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 045,9908 kr - 1 464,3871 kr | 151 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta