Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,8465 kr - 177,8465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,5764 kr - 103,5764 kr | 1 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 111,0824 kr - 111,0824 kr | 44 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 081,0611 kr - 1 081,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 89,9029 kr - 89,9029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 99,1325 kr - 99,1325 kr | 12 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 427,9931 kr - 427,9931 kr | 14 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 88,7065 kr - 88,7065 kr | 52 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 76,0794 kr - 76,0794 kr | 25 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 284,7377 kr - 284,7377 kr | 2 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 101,5254 kr - 101,5254 kr | 28 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 105,7826 kr - 105,7826 kr | 26 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 961,0477 kr - 961,0477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 895,4581 kr - 895,4581 kr | 33 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 977,1507 kr - 977,1507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 89,136 kr - 124,7904 kr | 126 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86,4846 kr - 86,4846 kr | 67 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 89,9029 kr - 89,9029 kr | 64 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 974,7078 kr - 1 364,591 kr | 73 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 90,2581 kr - 117,9844 kr | 157 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta