Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10249109 | 13,8692 kr - 15,3676 kr | 50 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 21,0193 kr - 23,2901 kr | 5 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 65670 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,3644 kr - 9,3644 kr | 56 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4461 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 2159 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 2281 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 6,095 kr - 6,7755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 15857 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8817 kr - 3,2961 kr | 75958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 7780 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,6242 kr - 2,3472 kr | 14734 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2869 kr - 0,2869 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 8,3196 kr - 9,2185 kr | 550 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 62,8164 kr - 69,6027 kr | 90 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grön
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 2,367 kr - 2,9587 kr | 3003 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 10192184 | 0,3438 kr - 0,3809 kr | 18995 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Utan flik
|
3
|
|
| 2,5445 kr - 4,4322 kr | 3625 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Utan flik
|
4
|
||
| 1,864 kr - 2,3226 kr | 2484 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 8,2135 kr - 9,1008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3