Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
4,3553 kr - 4,8258 kr 293 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
6,85 kr - 7,59 kr 1900 I lager
27.0 mm
Gul
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
1,864 kr - 2,3226 kr 2484 I lager
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
3
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 18995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
3
3,024 kr - 4,20 kr 1394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
7,668 kr - 10,65 kr 450 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
7,8588 kr - 8,7078 kr 150 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
23,3192 kr - 25,8385 kr 50 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,1954 kr - 1,3245 kr 25889 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,3502 kr - 0,3881 kr 33536 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
0,1387 kr - 0,1537 kr 136024 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
30,8923 kr - 34,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
Naturfärgad
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
113,8461 kr - 126,1452 kr Fråga angående leveranstidhär
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
3
0,4645 kr - 0,4645 kr 118225 I lager
3.2 mm
Svart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
10249338 0,9763 kr - 0,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
9,288 kr - 12,90 kr 75 I lager
54.0 mm
Naturfärgad
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
12,312 kr - 17,10 kr 308 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Utan flik
3
28,3012 kr - 28,3012 kr 500 I lager
26.19 mm
Naturfärgad
31.75 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
1700 I lager
23.01 mm
Naturfärgad
27.0 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192207

Prisintervall
4,8258 kr - 4,3553 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10192245

Prisintervall
7,59 kr - 6,85 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,3226 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
2484 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
18995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
1394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192276

Prisintervall
10,65 kr - 7,668 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186077

Prisintervall
8,7078 kr - 7,8588 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186114

Prisintervall
25,8385 kr - 23,3192 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249024

Prisintervall
1,3245 kr - 1,1954 kr

Lagernivåer
25889 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturfärgad

10248980

Prisintervall
0,3881 kr - 0,3502 kr

Lagernivåer
33536 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248942

Prisintervall
0,1537 kr - 0,1387 kr

Lagernivåer
136024 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249178

Prisintervall
34,2297 kr - 30,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10249215

Prisintervall
126,1452 kr - 113,8461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249291

Prisintervall
0,4645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
118225 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10249338

Prisintervall
0,9763 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293225

Prisintervall
12,90 kr - 9,288 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10293164

Prisintervall
17,10 kr - 12,312 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566647

Prisintervall
28,3012 kr - 28,3012 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M33
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566630


Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M27