Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
31,4811 kr - 34,9872 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Svart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
6,095 kr - 6,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7929 kr - 0,9926 kr 10608 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
23,9806 kr - 23,9806 kr 388 I lager
38.1 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4536 kr - 0,63 kr 885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
0,4989 kr - 0,693 kr 8637 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Utan flik
3
9,3644 kr - 9,3644 kr 56 I lager
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
129,0312 kr - 129,0312 kr 20 I lager
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
15,6222 kr - 15,6222 kr 2869 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,3172 kr - 11,3172 kr 2131 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,016 kr - 15,30 kr 2396 I lager
57.9 mm
Naturfärgad
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6
1,7752 kr - 1,7752 kr 7147 I lager
8.7 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,4438 kr - 0,6165 kr 67019 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
31,1408 kr - 31,1408 kr 56 I lager
44.5 mm
Svart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
47,2512 kr - 47,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
57.9 mm
Svart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2754 kr - 0,3052 kr 59246 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
2
28,5077 kr - 31,5875 kr 438 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
291,9697 kr - 291,9697 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Svart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,4645 kr - 1,4645 kr 28607 I lager
6.4 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0918 kr - 3,0918 kr 7176 I lager
10.3 mm
Svart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249666

Prisintervall
34,9872 kr - 31,4811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,7755 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9926 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
10608 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249550

Prisintervall
23,9806 kr - 23,9806 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturfärgad

10192177

Prisintervall
0,693 kr - 0,4989 kr

Lagernivåer
8637 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,3644 kr - 9,3644 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
129,0312 kr - 129,0312 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,6222 kr - 15,6222 kr

Lagernivåer
2869 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
2131 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293157

Prisintervall
15,30 kr - 11,016 kr

Lagernivåer
2396 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Svart

10249352

Prisintervall
1,7752 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288634

Prisintervall
0,6165 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
67019 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249574

Prisintervall
31,1408 kr - 31,1408 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249611

Prisintervall
47,2512 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248966

Prisintervall
0,3052 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
59246 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249161

Prisintervall
31,5875 kr - 28,5077 kr

Lagernivåer
438 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Svart

10249659

Prisintervall
291,9697 kr - 291,9697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249369

Prisintervall
1,4645 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
28607 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249406

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
7176 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk