Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1036 kr - 0,144 kr | 33384 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10249017 | 1,3376 kr - 1,4821 kr | 31379 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
|
| 0,4825 kr - 0,5346 kr | 13016 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4925 kr - 0,5457 kr | 17770 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 9522 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 10,0117 kr - 11,0933 kr | 760 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10249192 | 57,7042 kr - 63,9382 kr | 150 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
|
| 4,0367 kr - 4,4728 kr | 4101 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2229 kr - 0,247 kr | 83998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1387 kr - 0,1537 kr | 135024 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3502 kr - 0,3881 kr | 33436 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,1954 kr - 1,3245 kr | 25889 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,2135 kr - 9,1008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,214 kr - 4,464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3262 kr - 0,3614 kr | 9518 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,1696 kr - 1,6245 kr | 11970 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,94 kr - 8,25 kr | 400 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,095 kr - 6,7755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 15857 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 65670 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta