Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1875 kr - 19,1875 kr | 94 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,901 kr - 27,901 kr | 50 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,973 kr - 44,973 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 160,0537 kr - 160,0537 kr | 3 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Svart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 52,4734 kr | 111 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3032 kr - 0,3032 kr | 4830 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 15,6222 kr - 15,6222 kr | 2669 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 32,3095 kr - 32,3095 kr | 1350 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3284 kr - 0,3284 kr | 524785 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4645 kr - 0,4645 kr | 103225 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10249338 | 0,9763 kr - 0,9763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
|
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 6312 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 3,0327 kr - 3,0327 kr | 9085 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 4,7192 kr - 4,7192 kr | 2544 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 1460 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7929 kr - 0,9926 kr | 10608 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 22,7084 kr - 22,7084 kr | 215 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 7780 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 2381 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1