Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 2159 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,8554 kr - 7,8554 kr | 264 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 47,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 in
57.9 mm
|
Svart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 291,9697 kr - 291,9697 kr | 10 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 65670 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,3644 kr - 9,3644 kr | 56 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 17,353 kr - 17,353 kr | 488 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 23,9806 kr - 23,9806 kr | 388 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 41,5852 kr - 41,5852 kr | 3622 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 129,0312 kr - 129,0312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 7076 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9439 kr - 2,9439 kr | 6280 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | 10595 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 31,1408 kr - 31,1408 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 15857 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,095 kr - 6,7755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249482 | 9,9266 kr - 9,9266 kr | 8182 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Svart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 1460 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,3172 kr - 11,3172 kr | 2031 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Svart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 19,1875 kr - 19,1875 kr | 94 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1