Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,016 kr - 15,30 kr | 2396 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 56,3938 kr - 62,6515 kr | 314 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1479 kr - 1,1479 kr | 116648 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 7176 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9439 kr - 2,9439 kr | 6280 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,4256 kr - 1,98 kr | 25957 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 17,353 kr - 17,353 kr | 488 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 23,9806 kr - 23,9806 kr | 388 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,0039 kr - 16,6248 kr | 421 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,316 kr - 11,55 kr | 36 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 31,1408 kr - 31,1408 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 47,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 in
57.9 mm
|
Svart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 291,9697 kr - 291,9697 kr | 30 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Svart
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 21,1254 kr - 21,1254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4645 kr - 1,4645 kr | 28607 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,0117 kr - 11,0933 kr | 960 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10249062 | 3,1024 kr - 3,4376 kr | 7799 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
|
| 0,3207 kr - 0,4455 kr | 12301 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,5019 kr - 1,6642 kr | 6806 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 2,9452 kr - 3,2634 kr | 13800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta