Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,94 kr - 8,25 kr | 400 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3284 kr - 0,3284 kr | 524785 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 19,1875 kr - 19,1875 kr | 94 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,901 kr - 27,901 kr | 50 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,973 kr - 44,973 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 160,0537 kr - 160,0537 kr | 3 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Svart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 52,4734 kr | 111 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,7737 kr - 0,966 kr | 47991 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,7929 kr - 0,9926 kr | 10608 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 11,3172 kr - 11,3172 kr | 2131 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Svart
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,6525 kr - 6,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,0367 kr - 4,4728 kr | 1801 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,5704 kr - 8,3883 kr | 665 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1036 kr - 0,144 kr | 33384 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1231 kr - 0,171 kr | 24946 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5864 kr - 0,8145 kr | 17483 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 10248959 | 0,2352 kr - 0,2606 kr | 35000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
|
| 7,992 kr - 11,10 kr | 2704 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 85,212 kr - 118,35 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 1,04 kr - 1,4445 kr | 14304 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta