Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,901 kr - 27,901 kr | 50 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4408 kr - 0,4408 kr | 21190 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 52,4734 kr | 111 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4142 kr - 0,4142 kr | 53207 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 7780 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 2281 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,8817 kr - 3,2961 kr | 75958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7752 kr - 1,7752 kr | 5147 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 13,0481 kr - 13,0481 kr | 1506 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 21,1254 kr - 21,1254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6242 kr - 2,3472 kr | 14734 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3032 kr - 0,3032 kr | 4830 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 160,0537 kr - 160,0537 kr | 33 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Svart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2869 kr - 0,2869 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,4645 kr - 1,4645 kr | 28607 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1243 kr - 1,1243 kr | 32915 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4461 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,973 kr - 44,973 kr | 20 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3284 kr - 0,3284 kr | 524785 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta