Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10249109 | 13,8692 kr - 15,3676 kr | 293 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 15,8957 kr - 17,613 kr | 258 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10249062 | 3,1024 kr - 3,4376 kr | 7799 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
|
| 28,5077 kr - 31,5875 kr | 438 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10192184 | 0,3438 kr - 0,3809 kr | 18995 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Utan flik
|
3
|
|
| 3,024 kr - 4,20 kr | 1394 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 4,752 kr - 6,60 kr | 5742 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Blå
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 7,668 kr - 10,65 kr | 450 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,864 kr - 2,3226 kr | 2484 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 5,6525 kr - 6,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4256 kr - 1,98 kr | 22157 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,8273 kr - 2,538 kr | 28607 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,0506 kr - 6,7043 kr | 10651 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1231 kr - 0,171 kr | 24946 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,9988 kr - 2,2148 kr | 844 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 78994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 0,2754 kr - 0,3052 kr | 58246 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 12,5248 kr - 13,8779 kr | 543 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8997 kr - 2,1049 kr | 19316 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 2,9452 kr - 3,2634 kr | 13800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2