Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0367 kr - 4,4728 kr | 200 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,8554 kr - 7,8554 kr | 564 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 18,6966 kr - 20,7165 kr | 12082 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,8923 kr - 34,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 13,0481 kr - 13,0481 kr | 1206 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,0506 kr - 6,7043 kr | 11151 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 21,1254 kr - 21,1254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 81994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 2,7812 kr - 2,7812 kr | 3481 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 4461 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 2459 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 9522 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 11,2247 kr - 12,4373 kr | 97 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 12,5248 kr - 13,8779 kr | 200 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8997 kr - 2,1049 kr | 20816 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,3262 kr - 0,3614 kr | 8518 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 15,8957 kr - 17,613 kr | 258 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8273 kr - 2,538 kr | 28607 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 31,1408 kr - 31,1408 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 47,2512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 in
57.9 mm
|
Svart
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta