Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7929 kr - 0,9926 kr | 10608 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 85,212 kr - 118,35 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 56,3938 kr - 62,6515 kr | 314 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1479 kr - 1,1479 kr | 116648 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 10293287 | 1,4774 kr - 2,052 kr | 1786 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 8,316 kr - 11,55 kr | 36 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 11,016 kr - 15,30 kr | 2396 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 39,233 kr - 43,5676 kr | 1144 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 82,1645 kr - 82,1645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.437 in
61.9 mm
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 31,4811 kr - 34,9872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 15,6222 kr - 15,6222 kr | 2669 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,7084 kr - 22,7084 kr | 215 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 32,3095 kr - 32,3095 kr | 1350 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 67,8441 kr - 75,3742 kr | 1343 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5532 kr - 0,6908 kr | 84946 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 0,4536 kr - 0,63 kr | 885 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gul
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 9,288 kr - 12,90 kr | 75 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 12,312 kr - 17,10 kr | 308 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 700 I lager |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturfärgad
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
|||
| 700 I lager |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Med flik
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta