Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,7612 kr - 0,8434 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
10248959 0,2352 kr - 0,2606 kr 59000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
6,0506 kr - 6,7043 kr 10651 I lager
23.8 mm
Naturfärgad
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
10248928 0,0972 kr - 0,135 kr 78994 I lager
0.4 mm
Naturfärgad
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
10249017 1,3376 kr - 1,4821 kr 31379 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
28.6 mm
2
1,4661 kr - 1,6245 kr 9522 I lager
14.3 mm
Naturfärgad
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
0,6735 kr - 0,7462 kr 14355 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
11.1 mm
Silikon
17.5 mm
2
4,7192 kr - 4,7192 kr 2344 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
10249109 13,8692 kr - 15,3676 kr 50 I lager
35.7 mm
Naturfärgad
42.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
21,0193 kr - 23,2901 kr 155 I lager
44.5 mm
Naturfärgad
52.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4645 kr - 0,4645 kr 104225 I lager
3.2 mm
Svart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
10249338 0,9763 kr - 0,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
1,9379 kr - 1,9379 kr 6312 I lager
8.7 mm
Svart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
3,0327 kr - 3,0327 kr 9085 I lager
11.1 mm
Svart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
10,0117 kr - 11,0933 kr 760 I lager
30.2 mm
Naturfärgad
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
15,0039 kr - 16,6248 kr 421 I lager
37.3 mm
Naturfärgad
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1012 kr - 0,1121 kr 42614 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
982 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
38,34 kr - 53,25 kr 23 I lager
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10242575

Prisintervall
0,8434 kr - 0,7612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10248959

Prisintervall
0,2606 kr - 0,2352 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242452

Prisintervall
6,7043 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
10651 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10248928

Prisintervall
0,135 kr - 0,0972 kr

Lagernivåer
78994 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikon Naturfärgad

10249017

Prisintervall
1,4821 kr - 1,3376 kr

Lagernivåer
31379 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Naturfärgad

10249048

Prisintervall
1,6245 kr - 1,4661 kr

Lagernivåer
9522 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Naturfärgad

10249000

Prisintervall
0,7462 kr - 0,6735 kr

Lagernivåer
14355 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377550

Prisintervall
4,7192 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
2344 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249109

Prisintervall
15,3676 kr - 13,8692 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249147

Prisintervall
23,2901 kr - 21,0193 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249291

Prisintervall
0,4645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
104225 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10249338

Prisintervall
0,9763 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Svart

10249376

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
6312 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Svart

10249413

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
9085 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249079

Prisintervall
11,0933 kr - 10,0117 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249116

Prisintervall
16,6248 kr - 15,0039 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192160

Prisintervall
0,1121 kr - 0,1012 kr

Lagernivåer
42614 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10335352


Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293188

Prisintervall
53,25 kr - 38,34 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP