Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,4989 kr - 0,693 kr 7137 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Utan flik
3
0,6741 kr - 0,7469 kr 6881 I lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,4438 kr - 0,6165 kr 56519 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2462 kr - 0,342 kr 21051 I lager
1.2 mm
Grön
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
0,149 kr - 0,207 kr 74394 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
16 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
5,94 kr - 8,25 kr 400 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
4,0367 kr - 4,4728 kr 4101 I lager
18.3 mm
Naturfärgad
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
7,8588 kr - 8,7078 kr 150 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,1231 kr - 0,171 kr 24946 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,5864 kr - 0,8145 kr 14983 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
2,9452 kr - 3,2634 kr 13800 I lager
15.9 mm
Naturfärgad
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
7,5704 kr - 8,3883 kr 665 I lager
26.2 mm
Naturfärgad
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1036 kr - 0,144 kr 33384 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,1069 kr - 0,1485 kr 42207 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,2229 kr - 0,247 kr 83998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,9988 kr - 2,2148 kr 844 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
5,6525 kr - 6,2632 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Naturfärgad
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1387 kr - 0,1537 kr 135024 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,3502 kr - 0,3881 kr 33436 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturfärgad

10192177

Prisintervall
0,693 kr - 0,4989 kr

Lagernivåer
7137 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Prisintervall
0,7469 kr - 0,6741 kr

Lagernivåer
6881 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288634

Prisintervall
0,6165 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
56519 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Grön

10288597

Prisintervall
0,342 kr - 0,2462 kr

Lagernivåer
21051 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blå

10288573

Prisintervall
0,207 kr - 0,149 kr

Lagernivåer
74394 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293171


Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374399

Prisintervall
4,4728 kr - 4,0367 kr

Lagernivåer
4101 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186077

Prisintervall
8,7078 kr - 7,8588 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242360

Prisintervall
0,171 kr - 0,1231 kr

Lagernivåer
24946 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Naturfärgad

10242407

Prisintervall
0,8145 kr - 0,5864 kr

Lagernivåer
14983 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242438

Prisintervall
3,2634 kr - 2,9452 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242469

Prisintervall
8,3883 kr - 7,5704 kr

Lagernivåer
665 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248935

Prisintervall
0,144 kr - 0,1036 kr

Lagernivåer
33384 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242353

Prisintervall
0,1485 kr - 0,1069 kr

Lagernivåer
42207 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10242384

Prisintervall
0,247 kr - 0,2229 kr

Lagernivåer
83998 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242421

Prisintervall
2,2148 kr - 1,9988 kr

Lagernivåer
844 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374436

Prisintervall
6,2632 kr - 5,6525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248942

Prisintervall
0,1537 kr - 0,1387 kr

Lagernivåer
135024 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturfärgad

10248980

Prisintervall
0,3881 kr - 0,3502 kr

Lagernivåer
33436 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk