Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
3,8463 kr - 3,8463 kr 4461 I lager
12.7 mm
Svart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4645 kr - 1,4645 kr 28607 I lager
6.4 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0918 kr - 3,0918 kr 7176 I lager
10.3 mm
Svart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4408 kr - 0,4408 kr 21190 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,6242 kr - 2,3472 kr 14734 I lager
3.2 mm
Svart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1243 kr - 1,1243 kr 32915 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 2159 I lager
15.9 mm
Svart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,9439 kr - 2,9439 kr 6280 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
129,0312 kr - 129,0312 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
39,233 kr - 43,5676 kr 1244 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2869 kr - 0,2869 kr 3372 I lager
0.5 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4142 kr - 0,4142 kr 53207 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8817 kr - 3,2961 kr 80958 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
11,3172 kr - 11,3172 kr 2031 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7752 kr - 1,7752 kr 5147 I lager
8.7 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
  • av 3
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249420

Prisintervall
3,8463 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
4461 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249369

Prisintervall
1,4645 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
28607 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249406

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
7176 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249260

Prisintervall
0,4408 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
21190 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249307

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6242 kr

Lagernivåer
14734 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249321

Prisintervall
1,1243 kr - 1,1243 kr

Lagernivåer
32915 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249444

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
2159 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Svart

10249437

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
6280 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
129,0312 kr - 129,0312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249239

Prisintervall
0,2869 kr - 0,2869 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249277

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
53207 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249314

Prisintervall
3,2961 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
80958 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
2031 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Svart

10249352

Prisintervall
1,7752 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
5147 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF