Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
21,1254 kr - 21,1254 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Svart
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
31,1408 kr - 31,1408 kr 56 I lager
44.5 mm
Svart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
47,2512 kr - 47,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
57.9 mm
Svart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
291,9697 kr - 291,9697 kr 10 I lager
88.9 mm
Svart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
56,3938 kr - 62,6515 kr 314 I lager
45.0 mm
Svart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
10249482 9,9266 kr - 9,9266 kr 8182 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,353 kr - 17,353 kr 488 I lager
31.8 mm
Svart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
23,9806 kr - 23,9806 kr 388 I lager
38.1 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
41,5852 kr - 41,5852 kr 3622 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
31,4811 kr - 34,9872 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Svart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
5,5624 kr - 5,5624 kr 10595 I lager
19.1 mm
Svart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
13,0481 kr - 13,0481 kr 1606 I lager
27.0 mm
Svart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8554 kr - 7,8554 kr 264 I lager
19.8 mm
Svart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
67,8441 kr - 75,3742 kr 1343 I lager
50.0 mm
Svart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5532 kr - 0,6908 kr 84946 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
6,095 kr - 6,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3877 kr - 3,3877 kr 19057 I lager
11.1 mm
Svart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 65670 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
9,3644 kr - 9,3644 kr 56 I lager
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • av 3
Konisk maskeringsplugg 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249536

Prisintervall
21,1254 kr - 21,1254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249574

Prisintervall
31,1408 kr - 31,1408 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249611

Prisintervall
47,2512 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Svart

10249659

Prisintervall
291,9697 kr - 291,9697 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10377598

Prisintervall
62,6515 kr - 56,3938 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,9266 kr - 9,9266 kr

Lagernivåer
8182 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249512

Prisintervall
17,353 kr - 17,353 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249550

Prisintervall
23,9806 kr - 23,9806 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
41,5852 kr - 41,5852 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249666

Prisintervall
34,9872 kr - 31,4811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249468

Prisintervall
5,5624 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
10595 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377581

Prisintervall
13,0481 kr - 13,0481 kr

Lagernivåer
1606 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249475

Prisintervall
7,8554 kr - 7,8554 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249703

Prisintervall
75,3742 kr - 67,8441 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287606

Prisintervall
0,6908 kr - 0,5532 kr

Lagernivåer
84946 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,7755 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377543

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
19057 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
65670 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,3644 kr - 9,3644 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM