Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
38,34 kr - 53,25 kr 23 I lager
82.6 mm
Naturfärgad
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
6
0,149 kr - 0,207 kr 75394 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
15,6222 kr - 15,6222 kr 2069 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
32,3095 kr - 32,3095 kr 1100 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
129,0312 kr - 129,0312 kr 20 I lager
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
39,233 kr - 43,5676 kr 1344 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4536 kr - 0,63 kr 1885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
10249482 9,9266 kr - 9,9266 kr 1682 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
41,5852 kr - 41,5852 kr 1722 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,3644 kr - 9,3644 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Svart
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,184 kr - 7,20 kr 375 I lager
33.0 mm
Blå
41.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
0,6512 kr - 0,9045 kr 1518 I lager
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
3,1007 kr - 3,4356 kr 1048 I lager
19.0 mm
Ljusblå
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 5995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
3
3,024 kr - 4,20 kr 1394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
2,7475 kr - 3,816 kr 1097 I lager
18.3 mm
Ljusblå
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,7618 kr - 0,8441 kr 39543 I lager
6.4 mm
Röd
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Utan flik
3
  • av 9
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10293188

Prisintervall
53,25 kr - 38,34 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blå

10288573

Prisintervall
0,207 kr - 0,149 kr

Lagernivåer
75394 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,6222 kr - 15,6222 kr

Lagernivåer
2069 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
129,0312 kr - 129,0312 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1344 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
1885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,9266 kr - 9,9266 kr

Lagernivåer
1682 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
41,5852 kr - 41,5852 kr

Lagernivåer
1722 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377574

Prisintervall
9,3644 kr - 9,3644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192542

Prisintervall
7,20 kr - 5,184 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Orange

10293263

Prisintervall
0,9045 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
1518 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Ljusblå

10293300

Prisintervall
3,4356 kr - 3,1007 kr

Lagernivåer
1048 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
5995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
1394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Ljusblå

10293317

Prisintervall
3,816 kr - 2,7475 kr

Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Röd

10192191

Prisintervall
0,8441 kr - 0,7618 kr

Lagernivåer
39543 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon