Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7959 kr - 2,9797 kr | 500 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 5,5382 kr - 17,4198 kr | 5825 I lager |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,3855 kr - 3,5983 kr | 3420 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 2,1265 kr - 4,7777 kr | 19200 I lager |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 4,0389 kr - 12,7039 kr | 3750 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 1,6309 kr - 4,1337 kr | 1500 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 2,1265 kr - 4,7777 kr | 6400 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 2,5702 kr - 8,0843 kr | 1760 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 7,3752 kr - 13,5793 kr | 2630 I lager |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2727 kr - 0,719 kr | 17086 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
| 0,6927 kr - 1,6216 kr | 7394 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 1,6309 kr - 3,1056 kr | 22200 I lager |
1.791 in
45.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 1,6309 kr - 4,1337 kr | 20050 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1
|
||
| 0,2727 kr - 0,719 kr | 16038 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 10128220 | 1,3133 kr - 2,2336 kr | 947 I lager |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
|
| 10128206 | 0,7082 kr - 1,0156 kr | 42912 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
|
| 1,6216 kr - 1,6216 kr | 5471 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 0,9381 kr - 1,6216 kr | 1825 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2727 kr - 0,719 kr | 38218 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 1,0247 kr - 2,2336 kr | 1683 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1