Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blå

Blå konisk kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Lätta att montera och ta bort. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10310793

Tillverkarens artikelnummer:

94

1320 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 49 31,7216 kr
50 - 199 22,6583 kr
200 + 13,0271 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

634,43 kr

20 x 31,7216 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 123.8 mm
d1 107.1 mm
d2 112.9 mm
d3 105.0 mm
d4 111.2 mm
h 25.4 mm
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss