Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 3,8935 kr |
1000 + | 2,0678 kr |
Colour | Yellow |
---|---|
Material | LDPE |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter Range | 20.5 - 23.2 mm |
Inside Diameter Range | 0.807 - 0.913 in |
Outside Diameter Range | 22.9 - 24.8 mm |
Outside Diameter Range | 0.902 - 0.976 in |
Flange Diameter | 32.5 mm |
Flange Diameter | 1.28 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta