Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 29.6 mm 32.0 mm Genomskinlig

Denna koniska kåpa/plugg kan användas som plugg i många olika innerdiametrar eller som kåpa över många olika ytterdiametrar. Den har sex räfflor på skaftet för säker passning när den används som plugg. Skyddar utmärkt mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Essentra artikelnummer:

10128664

Tillverkarens artikelnummer:

2148000

26757 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 999 1,6216 kr
1000 - 1999 0,9381 kr
2000 + 0,7649 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

405,40 kr

250 x 1,6216 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 36.5 mm
d1 29.6 mm
d2 32.0 mm
d3 28.0 mm
d4 30.6 mm
h 19.0 mm
Färg Genomskinlig
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss