Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 16.3 mm 18.5 mm Genomskinlig

Denna koniska kåpa/plugg kan användas som plugg i många olika innerdiametrar eller som kåpa över många olika ytterdiametrar. Den har sex räfflor på skaftet för säker passning när den används som plugg. Skyddar utmärkt mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Essentra artikelnummer:

10128039

Tillverkarens artikelnummer:

2112000

17074 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 1999 0,9026 kr
2000 - 4999 0,5195 kr
5000 - 11999 0,4329 kr
12000 + 0,342 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

902,60 kr

1000 x 0,9026 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.2 mm
d1 16.3 mm
d2 18.5 mm
d3 14.7 mm
d4 16.9 mm
h 12.7 mm
Färg Genomskinlig
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Material LDPE

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss