Meny Sök

LDPE Koniska lock och pluggar – Standard 126.7 mm 132.1 mm Blå 2

Blå konisk kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Lätta att montera och ta bort. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10186992

Tillverkarens artikelnummer:

1110

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 34,8014 kr
50 - 249 24,8581 kr
250 + 14,3054 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

870,04 kr

25 x 34,8014 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 143.0 mm
d1 126.7 mm
d2 132.1 mm
d3 129.5 mm
d4 125.0 mm
h 26.2 mm
Färg Blå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss