Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 124.0 mm 128.0 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10070628

Tillverkarens artikelnummer:

10355

46515 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 13,0185 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 952,78 kr

150 x 13,0185 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss