10114605
004033400503
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,293 kr |
| 500 - 999 | 2,1302 kr |
| 1000 + | 1,6421 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.5 mm |
|---|---|
| D | 1.437 in |
| d1 | 33.4 mm |
| d1 | 1.315 in |
| d2 | 36.5 mm |
| d2 | 1.437 in |
| d3 | 1.236 in |
| d3 | 31.4 mm |
| d4 | 1.378 in |
| d4 | 35.0 mm |
| h | 18.3 mm |
| h | 0.72 in |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta