Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
0,8371 kr - 1,897 kr 1894 I lager
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
1,2101 kr - 1,3311 kr 3992 I lager
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
1,897 kr - 1,897 kr 13993 I lager
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
1,897 kr - 1,897 kr 10000 I lager
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
0,9237 kr - 1,897 kr 3698 I lager
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
1,0824 kr - 1,897 kr 25641 I lager
10.6 mm
9.3 mm
19.0 mm
8.0 mm
7.6 mm
9.0 mm
1
1,897 kr - 2,6558 kr 1900 I lager
4.3 mm
3.5 mm
13.0 mm
8.0 mm
1.9 mm
2.7 mm
1
16,2474 kr - 22,7464 kr 660 I lager
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
0,8067 kr - 2,6558 kr 1500 I lager
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
2,4536 kr - 8,2032 kr Fråga angående leveranstidhär
52.3 mm
50.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
47.2 mm
50.5 mm
2
6,5236 kr - 17,3061 kr 1755 I lager
68.3 mm
60.5 mm
78.0 mm
32.0 mm
57.0 mm
65.7 mm
2
2,1938 kr - 4,1307 kr 6929 I lager
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
2,4536 kr - 8,2032 kr 3240 I lager
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
2,1571 kr - 2,1571 kr 2000 I lager
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
1,4432 kr - 4,406 kr 9330 I lager
27.8 mm
25.0 mm
36.5 mm
17.0 mm
24.0 mm
26.4 mm
2
2,5113 kr - 4,6814 kr 7765 I lager
32.6 mm
30.2 mm
40.0 mm
17.0 mm
29.0 mm
30.9 mm
2
4,8061 kr - 12,7225 kr 2400 I lager
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
6,9855 kr - 18,4627 kr 750 I lager
57.1 mm
70.5 mm
88.0 mm
25.5 mm
65.0 mm
74.1 mm
2
6,9855 kr - 18,4627 kr Fråga angående leveranstidhär
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
0,7072 kr - 1,897 kr 16492 I lager
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE 12.2 mm 13.9 mm Gul

10133644

Prisintervall
1,897 kr - 0,8371 kr

Lagernivåer
1894 I lager
Egenskaper
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 10.9 mm 12.4 mm Gul

10133606

Prisintervall
1,3311 kr - 1,2101 kr

Lagernivåer
3992 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 4.5 mm 5.3 mm Gul

10133460

Prisintervall
1,897 kr - 1,897 kr

Lagernivåer
13993 I lager
Egenskaper
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 5.0 mm 6.5 mm Gul

10133484

Prisintervall
1,897 kr - 1,897 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • D
    14.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 8.7 mm 10.0 mm Gul

10133552

Prisintervall
1,897 kr - 0,9237 kr

Lagernivåer
3698 I lager
Egenskaper
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 9.3 mm 10.6 mm Gul

10133569

Prisintervall
1,897 kr - 1,0824 kr

Lagernivåer
25641 I lager
Egenskaper
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    19.0 mm
LDPE Lock och plugg, koniska 3.5 mm 4.3 mm Gul 1

10133446

Prisintervall
2,6558 kr - 1,897 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • D
    13.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 94.0 mm 95.5 mm Gul

10134368

Prisintervall
22,7464 kr - 16,2474 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 5.6 mm 6.4 mm Gul

10133507

Prisintervall
2,6558 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • D
    14.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 50.0 mm 52.3 mm Gul

10134139

Prisintervall
8,2032 kr - 2,4536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    61.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 60.5 mm 68.3 mm Gul

10134207

Prisintervall
17,3061 kr - 6,5236 kr

Lagernivåer
1755 I lager
Egenskaper
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • D
    78.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 22.9 mm 24.8 mm Gul

10133903

Prisintervall
4,1307 kr - 2,1938 kr

Lagernivåer
6929 I lager
Egenskaper
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 46.0 mm 50.2 mm Gul

10134092

Prisintervall
8,2032 kr - 2,4536 kr

Lagernivåer
3240 I lager
Egenskaper
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 13.8 mm 14.5 mm Gul

10133675

Prisintervall
2,1571 kr - 2,1571 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • D
    23.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 25.0 mm 27.8 mm Gul

10133934

Prisintervall
4,406 kr - 1,4432 kr

Lagernivåer
9330 I lager
Egenskaper
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • D
    36.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 30.2 mm 32.6 mm Gul

10133989

Prisintervall
4,6814 kr - 2,5113 kr

Lagernivåer
7765 I lager
Egenskaper
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • D
    40.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 54.5 mm 59.5 mm Gul

10134160

Prisintervall
12,7225 kr - 4,8061 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 70.5 mm 57.1 mm Gul

10134276

Prisintervall
18,4627 kr - 6,9855 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • D
    88.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 66.5 mm 69.5 mm Gul

10134238

Prisintervall
18,4627 kr - 6,9855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 7.9 mm 9.3 mm Gul

10133538

Prisintervall
1,897 kr - 0,7072 kr

Lagernivåer
16492 I lager
Egenskaper
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm