Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7072 kr - 1,897 kr | 16492 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1
|
||
| 5,8594 kr - 8,2032 kr | 2160 I lager |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| 5,7731 kr - 15,1642 kr | 990 I lager |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| 15,3295 kr - 21,4613 kr | 475 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2
|
||
| 15,3295 kr - 21,4613 kr | 2100 I lager |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| 6,9855 kr - 18,4627 kr | 1350 I lager |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 1,2336 kr - 1,9571 kr | 6950 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 1,897 kr - 1,897 kr | 13993 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| 0,9237 kr - 1,897 kr | 3698 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,8371 kr - 1,897 kr | 1894 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 2,1938 kr - 4,1307 kr | 6929 I lager |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| 2,4536 kr - 8,2032 kr | 3240 I lager |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| 4,8061 kr - 12,7225 kr | 2400 I lager |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| 6,9855 kr - 18,4627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 13,2947 kr - 41,8172 kr | 870 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
| 16,2474 kr - 22,7464 kr | 660 I lager |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| 3,4728 kr - 3,4728 kr | 2148 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,002 kr - 5,6606 kr | 5305 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 7,0528 kr - 22,1838 kr | 1080 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta