Meny Sök

Konformade knoppar

I lager

Avsmalnande knoppar ger samma grepp som kulknoppar, men med längre skaft. Finns i flera olika modeller och storlekar. Dessa spakknoppar är utmärkta för grepp, positionering, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1533 ,SR6538

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Typ av montage Köp
13,9986 kr - 21,7195 kr 249 I lager
35.1 mm
M10;M12
Självgängande
9,0941 kr - 14,1527 kr 1422 I lager
35.1 mm
M6;M8
Självgängande
8,6878 kr - 13,4941 kr 929 I lager
35.1 mm
M10;M12
Självgängande
21,159 kr - 31,6684 kr 193 I lager
41.4 mm
M10;M12
Självgängande
34,2978 kr - 49,707 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Gängad pinnbult
14,1223 kr - 19,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Through Hole
9,352 kr - 19,6393 kr 800 I lager
M6
8,6102 kr - 18,0816 kr 2450 I lager
M5
18,936 kr - 39,7656 kr 3605 I lager
M12
27,9329 kr - 58,6591 kr 1440 I lager
M5
Gängat blindhål
13,2552 kr - 27,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Gängad pinnbult
37,4459 kr - 51,571 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Gängad pinnbult
18,7229 kr - 22,4303 kr 16 I lager
M8
Gängad pinnbult
17,8945 kr - 37,5785 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Through Hole
12,9032 kr - 19,1993 kr 2350 I lager
M8
5,5771 kr - 8,6055 kr 2908 I lager
M6
86,2686 kr - 89,4749 kr 64 I lager
M12
Gängat blindhål
26,1981 kr - 58,6591 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Gängat blindhål
46,3958 kr - 60,8023 kr 100 I lager
M8
Gängat blindhål
12,9032 kr - 19,1993 kr 1250 I lager
M8
  • av 4
Avsmalnande knopp 1.380 in M10;M12 TPE Svart

10558478

Prisintervall
21,7195 kr - 13,9986 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    12.7 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 1.380 in M6;M8 PP Svart

10558393

Prisintervall
14,1527 kr - 9,0941 kr

Lagernivåer
1422 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Innergängans storlek
    M6;M8
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 1.380 in M10;M12 PP Svart

10558461

Prisintervall
13,4941 kr - 8,6878 kr

Lagernivåer
929 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    50.8 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    18.3 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 1.630 in M10;M12 TPE Svart

10558492

Prisintervall
31,6684 kr - 21,159 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    61.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    19.1 mm
  • Innergängans storlek
    M10;M12
  • Insatsmaterial
    Självgängande
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart

10380383

Prisintervall
49,707 kr - 34,2978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Avsmalnande knopp 23.0 mm M10 Svart PA

10260784

Prisintervall
19,1372 kr - 14,1223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart

10261118

Prisintervall
19,6393 kr - 9,352 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Avsmalnande knopp 15.0 mm M5 Svart

10261156

Prisintervall
18,0816 kr - 8,6102 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 31.0 mm M12 Svart

10261194

Prisintervall
39,7656 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
3605 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 14.0 mm M5 Svart Fenolplast

10189313

Prisintervall
58,6591 kr - 27,9329 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart

10260722

Prisintervall
27,8359 kr - 13,2552 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 28.0 mm M12 Svart

10260753

Prisintervall
51,571 kr - 37,4459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 21.0 mm M8 Svart

10260739

Prisintervall
22,4303 kr - 18,7229 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 26.0 mm M12 Svart PA

10260791

Prisintervall
37,5785 kr - 17,8945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Through Hole
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Avsmalnande knopp 24.0 mm M8 Svart

10261125

Prisintervall
19,1993 kr - 12,9032 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart

10261163

Prisintervall
8,6055 kr - 5,5771 kr

Lagernivåer
2908 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 31.0 mm M12 Svart Fenolplast

10189283

Prisintervall
89,4749 kr - 86,2686 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 18.0 mm M6 Svart Fenolplast

10189337

Prisintervall
58,6591 kr - 26,1981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 27.0 mm M8 Svart PA

10214244

Prisintervall
60,8023 kr - 46,3958 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängat blindhål
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Avsmalnande knopp 24.0 mm M8 Svart

10261170

Prisintervall
19,1993 kr - 12,9032 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Nylon 6
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090