Meny Sök

Insatsmuttrar M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

Denna konformade insatsmutter är tillverkad av en zinklegering och kan gängas in i träpartier för att utgöra stark och permanent förankring.
Essentra artikelnummer:

10378069

Tillverkarens artikelnummer:

462547

17223 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 5,8095 kr
2000 + 2,7664 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 161,90 kr

200 x 5,8095 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängdiameter 14.5 mm
Totallängd 13.0 mm
Axeldiameter 11.0 mm
Nyckelstorlek 8.0 mm
Gängstorlek M8
Modell Flanged
Mutterform Gängad
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Silver
Material Zinklegering
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss