Meny Sök

Insatsmuttrar M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

Denna konformade insatsmutter är tillverkad av en zinklegering och kan gängas in i träpartier för att utgöra stark och permanent förankring.
Essentra artikelnummer:

10378038

Tillverkarens artikelnummer:

462544

23200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 3,8522 kr
4000 + 1,8344 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

1 540,88 kr

400 x 3,8522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängdiameter 11.5 mm
Totallängd 13.0 mm
Axeldiameter 8.0 mm
Nyckelstorlek 6.0 mm
Gängstorlek M6
Modell Flanged
Mutterform Gängad
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Silver
Material Zinklegering
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss